Опубликуйте свои продукты
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
    Ideal Standard

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Cпецификация
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT2813
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBidets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)20.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets