Опубликуйте свои продукты
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet
    Ideal Standard

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Cпецификация
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3753
    • Тип продукцииBlend Cube
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)560
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Масса нетто (кг)23.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures