Опубликуйте свои продукты
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm without overflow,without taps. White
    Cпецификация
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3792
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииWash-Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)160.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins