Опубликуйте свои продукты
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm with overflow,1 tap hole. Fixedup.White Finish
    Cпецификация
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3818
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииWash-Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)160.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-11 21 21 13
    • Наименование OmniClassCatch Basins