Опубликуйте свои продукты
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Conca Console washbasin 100cm,1 Taphole for tapware without Overflow, Ground
    Cпецификация
    • Rectangular washbasin 1000 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3835
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииWash-Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)160.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)25.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins