Опубликуйте свои продукты
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Cпецификация
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3908
    • Тип продукцииExtra
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)148
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Масса нетто (кг)23.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures