Опубликуйте свои продукты
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
    Ideal Standard

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Floor Fixation, Glossy White
    Cпецификация
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Floor Fixation in Glossy White Finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3925
    • Тип продукцииBlend Cube
    • Группа продукцииWC Bowls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)560
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Масса нетто (кг)31.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC000776
    • Название ETIMPan
    • Название по ССКПУ ООНToilet bowls
    • Код ССКПУ ООН30181511
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures