Опубликуйте свои продукты
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Square-Mirror 600 x 600 mm with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    Cпецификация
    • Square mirror, 600x600 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3965
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииBathroom_Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)6.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets