Опубликуйте свои продукты
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
    Ideal Standard

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow
    Cпецификация
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4425
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)740
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)33.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins