Опубликуйте свои продукты
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
    Ideal Standard

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Ideal Standard i.life S, close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet
    Cпецификация
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5171
    • Тип продукцииI.life S
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)35.5
    • Глубина (мм)78.8
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Масса нетто (кг)34.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks