Опубликуйте свои продукты
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
    Ideal Standard

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Cпецификация
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5492
    • Тип продукцииDEA
    • Группа продукцииBath Tub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs