Опубликуйте свои продукты
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
    Ideal Standard

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 750 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Cпецификация
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT7323
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)770
    • Глубина (мм)69.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)31
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers