Опубликуйте свои продукты
Fastlane Clearstyle 400
Integrated Design Limited
Архив

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаclearstyle-400
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииClearstyle
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)168
  • Глубина (мм)780
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGate barrier systems
  • Код ССКПУ ООН46161510
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles