The Fastlane Passgate 300 is a single pedestal bi-directional motorised access gate, with a glass swing barrier that allows suitable passage for all people - including wheelchair users and people with reduced mobility - as well as facilitating the movement of packages into a building.
Designed for lower throughput, the Passgate 300 is often installed as a complementary addition to a Fastlane installation. The Passgate 300 glass barriers can be provided for a lane width of up to 1m wide, with options for barrier heights/lane widths, and a locking brake option is available for higher security applications.
The Passgate 300 can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences.
The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian end caps for reader mounting, and special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Бахрейн | Австрия | Австралия | Канада | Египет |
Бруней-Даруссалам | Бельгия | Новая Зеландия | Соединенные Штаты Америки | Марокко |
Вьетнам | Великобритания | о. Маврикий | ||
Гонконг | Германия | Южная Африка | ||
Индонезия | Гернси | |||
Иордания | Греция | |||
Ирак | Дания | |||
Катар | Джерси | |||
Китай | Ирландия | |||
Кувейт | Исландия | |||
Ливан | Испания | |||
Макао | Италия | |||
Малайзия | Кипр | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Люксембург | |||
Оман | Мальта | |||
Пакистан | Монако | |||
Саудовская Аравия | Нидерланды | |||
Сингапур | Норвегия | |||
Таиланд | о-в Мэн | |||
Тайвань | Польша | |||
Турция | Португалия | |||
Филиппины | Россия | |||
Южная Корея | Финляндия | |||
Япония | Франция | |||
Швейцария | ||||
Швеция |