The Fastlane Compact is the original Fastlane Optical Turnstile. It has the smallest footprint, yet still maintains its market leading performance using Fastlane’s market leading Infrared optical system that can identify tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
As standard, the rectangular enclosure is finished using 304 brushed stainless steel, and the pedestal top is Deep Black Quartz
Corian to facilitate concealed or surface mounted card readers. The end panel profile is available with round or square options.
This model can be customised by using different materials or surface pattern finishes, as well as decorative top options.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Бахрейн | Австрия | Австралия | Канада | Египет |
Бруней-Даруссалам | Бельгия | Новая Зеландия | Соединенные Штаты Америки | Марокко |
Вьетнам | Великобритания | о. Маврикий | ||
Гонконг | Германия | Южная Африка | ||
Индонезия | Гернси | |||
Иордания | Греция | |||
Ирак | Дания | |||
Катар | Джерси | |||
Китай | Ирландия | |||
Кувейт | Исландия | |||
Ливан | Испания | |||
Макао | Италия | |||
Малайзия | Кипр | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Люксембург | |||
Оман | Мальта | |||
Пакистан | Монако | |||
Саудовская Аравия | Нидерланды | |||
Сингапур | Норвегия | |||
Таиланд | о-в Мэн | |||
Тайвань | Польша | |||
Турция | Португалия | |||
Филиппины | Россия | |||
Южная Корея | Финляндия | |||
Япония | Франция | |||
Швейцария | ||||
Швеция |