Опубликуйте свои продукты
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
    Ifö Electric

    Opus 200/100 LED

    Opus 200 LED is an armature with elegant cylindrical shape. With its timeless design it can be placed both on the wall or ceiling mounted, indoors as outdoors. Equipped with LED module, 13W.
    Cпецификация
    • Silicone sealant between glass and base. Two 6 mm diameter holes for mounting, CC dimensions 133 mm, or two hidden hole Ø 5 mm, for the CC dimensions 70 mm. A cable gland in the base with terminals for two power cords. The terminal on the LED module for maximum 2 x 2.5 mm2. Handover is possible. The bottom grommet and three break walls. Child protection and protection against spraying water from all angles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOpus-200-100-LED
    • Тип продукцииLamp
    • Группа продукцииOpus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs and lamp components
    • Код ССКПУ ООН3910
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps