Опубликуйте свои продукты
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
    Incepa
    Архив

    PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS

    Incepa Pro products have been selected to meet the needs of architecture and engineering professionals and facilitate specification. There are dozens of products, with exclusive design, for internal and external areas that meet the most strict technical standards.
    Cпецификация
    • Glazed porcelain tile with stone texture, soft colors with moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, included swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination (ABS version). Minimum joint recommended of 3mm. Stone, Anti-slip, beige, White, bold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка66170000A
    • Тип продукцииGLAZED PORCELAIN
    • Группа продукцииPIETRA
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-10-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8
    • Ширина (мм)445
    • Глубина (мм)445
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES