Опубликуйте свои продукты
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
    Indel B

    K 35 ECOSMART G

    3.4 из 5 звезд3.4(12 отзывы)
    Линия минибаров K ECOSMART G позволяет владельцам гостиниц пользоваться экологичным и супер-тихим оборудованием с эксклюзивным дизайном. Благодаря новым компрессорам с высочайшей производительностью, хладагентом R600 и эвтектической панелью, которая сохраняет температуру в ночное время(при выключенном компрессоре), K ECOSMART G являются частью класса A+++ с энергопотреблением сниженным на 79% по сравнению с минибарами других производителей. Электронный таймер: устанавливает рабочее время для компрессора. Минимальным является 6 часов в сутки. Система Smart контролирует включение и выключение компрессора исходя из присутствия или отсутствия гостя в комнате. *** Частота 50/60 Hz ***
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK35ECOSMARTG
    • Тип продукцииMinibars
    • Группа продукцииECOSMART
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)399
    • Ширина (мм)553
    • Глубина (мм)417
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Описание Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Наименование OmniClassResidential Beverage Bars
    • Код CSI UniFormat IID5090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems