Опубликуйте свои продукты
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
    Infinity by Marvin

    Infinity Sliding French Door

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    Replacement Sliding French Doors

    Extend your home’s livable space and invite the outdoors in with the Infinity Sliding French Door. The classic French door design combined with easy sliding operation provides for effortless living.

    Create space with classic design

    The space-saving sliding operation and traditional wider profile are carefully designed to complement your home’s furniture or décor

    Seamless operation

    Top-hung screen glides easily and won’t get hung up on dirt or debris in the sill track

    Safety

    Optional footbolt provides additional peace-of-mind when the door is locked or vented

    Strength and durability

    Engineered to keep the outdoors out and perform at light commercial performance grade ratings that exceed residential requirements

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinfinity-7282fr
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Patio
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors