Опубликуйте свои продукты
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
    Infinity by Marvin

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)

    Replacement Bifold Doors

    Open up your home and let the outdoors in with the Infinity replacement bi-fold door. With panels that fold open and close to transform your home and expand your view. The carefully-engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Durable design

    Ultrex® fiberglass door panels are thoughtfully designed to stack tightly for a wide opening that maximizes daylight whether the door is open or closed

    Custom configurations

    Configurations up to 7 panels and 22-feet wide

    Seamless operation

    Carefully engineered top-hung design and integrated multi-point locking system for effortless fingertip operation

    Access options

    Add an optional access panel to a uni-directional bi-fold door to allow for convenient everyday use

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinfinity-nbfld
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSwinging Patio
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-06-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка