Опубликуйте свои продукты
IPC Interior Protection - Aluminum Corner Guard
inpro
Архив

IPC Interior Protection - Aluminum Corner Guard

Features and Benefits
NEW! Aluminum Corner Guard
  • 90 degree, 1 1/2" (38mm) wing
  • .080 aluminum in anodized finish
  • Standard Heights: 4' (1.22m) and 8' (2.44,)
  • Custom sizes available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2397-273
  • Тип продукцииCorner Guards
  • Группа продукцииIPC Interior Protection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-10-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Перила