Опубликуйте свои продукты
taia soft 2.8
taia soft 2.8
taia soft 2.8
taia soft 2.8
    Sandler | Inspec

    taia soft 2.8

    Armchair with soft upholstered shell and a 5 star steel swivel base fitted with 65mm twin soft-tread casters. Greenguard Certified.

    Cпецификация
    • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtaia-soft-2-8
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31.1
    • Ширина (дюймы)27.2
    • Глубина (дюймы)27.2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)23.81
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)