Опубликуйте свои продукты
UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW
UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW
UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW
UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW
UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW
UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW
    Installux

    UNIVERS® 54 ITALIAN WINDOW

    This high-performance concealed opening window is perfectly suitable for the non-residential building market. Its specificity makes it possible to design combinations with fixed and openable lights with equal glazing areas. Its performances are able to satisfy the toughest requirements of any building. The square opening profile is associated with square glazing beads cut at 90° for quick assembly. Chamfered glazing beads are also available. A choice of compatible handles gives the windows and doors a homogeneous look. The fixed frame profiles are also available with a 16-mm chamber
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаINS010010
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииWindow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
    Бельгия
    Канада
    Франция
    Швейцария

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (47)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)