Опубликуйте свои продукты
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
    interal by Cuhadaroglu

    Sliding Door & Window System S36

    Aluminium Sliding Door & Window Systems

    S 36 is a non-insulated and cost effective sliding system, submits glass thickness up to 26 mm, 45° and 90° corner connections and flat, rounded and reinforced cap profiles for an aesthetic and sleek outlook. The system has ergonomic accessories where offers single and multi locking options.

    The system has 180 kg loading capacity per sash.

    Air Permeability:

    • Class2 450 Pa (EN 1026, EN 12207)

    Watertightness:

    • 8A 450 Pa (EN 1027, EN 12208)

    Resistance to wind load:

    • B2 800 Pa (EN12210)

    Resistance to safety load:

    •  OK 1200 Pa (EN 12210)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-system-s36t-type-g
    • Тип продукцииAluminium Sliding Systems
    • Группа продукцииS36T
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2022-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors