Опубликуйте свои продукты
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Архив

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMOD-CAFE
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииTiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)500
Связанные
  • Основной материалНейлон
  • Вспомогательный материалНейлон
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Похожие продукты