Опубликуйте свои продукты
INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll
Intra
Архив

INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll

Jumbo toilet paper roll holder Holds one roll up to 10″ (254 mm) diameter of 1-5⁄8″ or 2-1⁄4″ (41 or 57 mm) diameter core. Outer cabinet is type 304 stainless steel with a satin finish. Unit has viewing slot and tumbler lock.
Cпецификация
  • Jumbo-Roll Toilet Paper Dispenser shall hold one (1) roll up to 10" (254) dia with 1-5/8" (41.3) dia. core or 2-1/4" (57) dia. core. Cover shall be fabricated of type 304 stainless steel alloy 18-8, 22 gauge with a № 4 satin finish. Rear of cabinet shall have five (5) mounting holes to suit #8 or #10 flat head screws. Cover shall be of one piece construction hung on stainless steel pin hinges and shall be held closed by a tumbler lock keyed to other ASI washroom equipment with key provided. A viewing slot with clear plastic window shall be provided. Unit shall accommodate smaller core size roll by removing the rubber core adapter “O” rings. Opening on bottom of cabinet shall have stainless steel teeth for toilet tissue tearing on both sides. Cover at top shall have shoulder pin to interlock back plate when closed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASI0042
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции351
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)86
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)1.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers