Опубликуйте свои продукты
INTRA Easy wall mounted waste
Intra
Архив

INTRA Easy wall mounted waste

Wall mounred waste sanitary napkin disposal unit equipped with top cover door and cabinet. Waste capacity of 1.2 gal (4,6 l) construction. Lid is secured to the cabinet with a heavy-duty multi-staked concealed piano hinge.
Cпецификация
  • User lifts lid to deposit waste material. Unit is emptied by opening top door and removing wax paper collection bag. Waxed paper liner bags are furnished by others. Sanitary Napkin Disposal shall have top cover door and cabinet of 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18-8. All exposed surfaces shall be satin finish and be protected during shipment with PVC film easily removable after installation. Capacity shall be 1.2 gal (4.5L). Top cover is attached to cabinet with a full length 3/16" diameter (Ø4.8) stainless steel multi-staked piano hinge. Structural assembly of body and door components shall be of welded construction.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASI0852
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции351
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)255
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)95
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Описание Uniclass 2015Waste bins
  • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Номер OmniClass23-21 17 11
  • Наименование OmniClassInterior Waste Bins