Опубликуйте свои продукты
INTRA Icon waste
Intra
Архив

INTRA Icon waste

Waste bin in stainless steel, with lid. For sanitary towels. Volume 48 l. Supplied with waste bucket (12 l) in plastic. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Cпецификация
  • The bag is locked into the product and prevents access for others then service personnel. Flexible bracket for attachment and removal of the bag. ICA3H have lids with collection / hide screen and plastic bucket - suited as sanitary waste disposal Outer dimension: 300x450x200 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаICA3H
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)7.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Описание Uniclass 2015Waste bins
  • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Номер OmniClass23-21 17 11
  • Наименование OmniClassInterior Waste Bins