Опубликуйте свои продукты
INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
Архив

INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. Outer dimension: 300x300x132 mm Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Cпецификация
  • Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMXT4
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)132
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Номер OmniClass23-21 43 15 31
  • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers