Опубликуйте свои продукты
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
    Intra
    Архив

    INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder

    Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Cпецификация
    • Outer dimension: 150x150x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMXTB
    • Тип продукцииHygiene products
    • Группа продукции350
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)158
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories