Опубликуйте свои продукты
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
    Intra
    Архив

    INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

    Wash trough, fully pressed for wall mount. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
    Cпецификация
    • Supplied with wall brackets, wall panel and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP120V
    • Тип продукцииWashtroughs
    • Группа продукции320
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)335
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)430
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks