Опубликуйте свои продукты
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073845 D-Neo Hand sink

    4.4 из 5 звезд4.4(18 отзывы)
      • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
      • Wall-mounted installation
      • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
      • With faucet deck
      • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0738450041
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07384500411
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0 - 0738450070
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, WonderGliss - 07384500701
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-hand-sink-073845
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииHand sink
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)335
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)9.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment