Опубликуйте свои продукты
INTRA RS72 washbasin  wall mounted
Intra
Архив

INTRA RS72 washbasin wall mounted

Wash basin in stainless steel, with overflow and tap hole, for wall mounting (brackets not included) Intra offers a wide range of basins for inset, under mount and wall mount, we also offer solutions that withstand vandalism. Stainless steel provides a modern, stylish appearance, is maintenance free and extremely durable.
Cпецификация
  • Outer dimension: 560x420mm The washbasin is prepared for attaching the brackets. The brackets are fastened with T-bolts against the washbasin under flange and is than screwed to a wall with four mounting screws.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRS72STD
  • Тип продукцииHWB/Drink fount
  • Группа продукции301
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)199
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)420
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks