Опубликуйте свои продукты
106
Intra lighting

106

"Basic light box". A simple decision when the budget is tight. The 106/216 product range is a functional and accessible range, which is suitable when you are looking for something basic with an optimal ratio of price, uniformity and light output. It’s an affordable alternative to the classic light box. It can be installed in a few minutes and is available in many shapes and mounting options.
Cпецификация
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка106
  • Тип продукцииGeneral
  • Группа продукцииGeneral
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСловения
  • Страна-производительСловения
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000030
  • Название ETIMAccessories for lighting
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
4.2 из 5 звезд 4.2 (51)