Опубликуйте свои продукты
5700
Intra lighting

5700

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

"The old-school solution"

A traditional parking garage resident.

It’s popular for the mix of functions, fast installation and affordability. With the presence sensors, it has the potential to decrease energy costs, making it appropriate for parking spaces, lit only if someone is present. With quick connectors and click and lock system, the luminaire can be installed within minutes.

Cпецификация
  • Installation: ceiling.

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80,MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

     Optic: satin opal polycarbonate diffuser.

    Body: polycarbonate. 

    Advantages: quick connector, homogeneous light distribution. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). 

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

    Ambient temperature: from -20°C up to +45°C (standard version). 

    IP protection: 66.

    Accessories (order separately): stainless steel fixing clips available on request. 

    Complete with: ceiling mounting bracket.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5700
  • Тип продукцииIndustrial
  • Группа продукцииIndustrial lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСловения
  • Страна-производительСловения
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000030
  • Название ETIMAccessories for lighting
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
4.2 из 5 звезд 4.2 (51)