Опубликуйте свои продукты
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
    Intra lighting

    Narro PRO

    "Not round at all" For all the square reasons, simply the best. Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution. Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Top-quality material, energysaving technology and various finishes, make Narro the ideal lighting solution for public and business areas.
    Cпецификация
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNarro_PRO
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииNarro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)240
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)