Опубликуйте свои продукты
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
    Intra lighting

    Conic

    No need to putty at all

    When you want a spot on a higher level, choose Conic. It's distinguished by prestigious finishes, wide range of colours and clean looks. 

    Most of all, Conic stands out for its innovative, easy and clean installation in a finished plaster ceilings, with tools of standard sizes and no puttying.

    Design: Serge Cornelissen

    Cпецификация
    • Optics: 20°, 30°, 55°
      Power: 5 W
      Led colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90


      ADJUSTABLE
      Luminaire luminous flux:
      544 - 626 lm

      FIXED
      Luminaire luminous flux:
      531 - 611 lm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаconic
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииConic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)