Опубликуйте свои продукты
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
    Intra lighting

    Dawn Suspended

    4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)

    Morning light

    Dawn is the perfect luminaire for all romantics who love soft early morning light. Unlike other luminaires which have their light source located in the centre, Dawn hides its source behind the edge and only reveals soft uniform illumination, comparable to the morning dawn.

    Dawn boasts elegant details such as a single piece frame, delicate edge design and 100% clean interior, with no visible elements. It’s a luminaire that pays attention to the details by turning a power cable to an eye-catching element and it’s a perfect example of how to elevate a standard decorative product to a unique lighting experience.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdawn_s
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииDawn
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)