Опубликуйте свои продукты
Demi R SOP - DPR
Demi R SOP - DPR
    Intra lighting

    Demi R SOP - DPR

    "Office reviver".

    Full flexibility of space arrangement. Anyway, anywhere.

    Demi represents a high quality lighting solution for office buildings. It provides maximum efficiency and a uniform illumination everywhere. It’s perfect for areas, where you need maximum flexibility of space arrangement or when the final layout is not yet known. The universal luminaire body can be installed in plasterboard or modular ceilings, ensuring the best match with the interior space design.

    Cпецификация
    • Installation: recessed (R).

      Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

      Optic: satin opal PMMA diffuser (SOP), soft-light prismatic PMMA optic (DPR).

      Body: steel sheet, powder coated. 

      Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

      Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

      Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 43, 44, 55. 

      Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdemi_R_sop_dpr
    • Тип продукцииGeneral
    • Группа продукцииDemi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)