Опубликуйте свои продукты
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
    Intra lighting

    Eye C

    Good looking all around.

    Don't roll your eyes, roll your Eye.

    There are really a lot of spots out there, but Eye is not just »one more spot«. Come closer. All the details are carefully thought out. Its clean elegant look with the possibility of a 360-degree orientation makes it a perfect luminaire for hospitality, retail and private residences.

    A timeless design with an innovative swivel system makes Eye an eye-catcher. With a wide optic choice, it can fit any need.

    Design: Serge Cornelissen

    Cпецификация
    • Eye C 60 and C 60 Double

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°,26°,46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 1114 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 12W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 2021 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeye
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииEye
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)