Опубликуйте свои продукты
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
Futon W Mirror Oval
    Intra lighting

    Futon W Mirror Oval

    All visible

    Discover your most beautiful face

    Minimalistic bathroom design calls for an all-in-one product like Futon Mirror. The lateral light will illuminate your face and clothes in the best way without any shadows or colour deviations. It has an integrated heater to prevent the mirror surface from condensing steam.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 2124 - 2947 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 32W
      Installation: Wall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfuton-w-mirror-oval
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииFuton
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)