Опубликуйте свои продукты
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
    Intra lighting

    Futon Acoustic C/W

    Night's silence

    Say goodbye to noise.
    It’s a lifesaver for all those projects where you want to combine unique ambient lighting, functionality of acoustics and trendy colours. Futon improves speech audibility and creates an appealing ambience thanks to the light source that illuminates the acoustic fabric.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Ceiling, Wall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfuton_c
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииFuton
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)