Опубликуйте свои продукты
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
    Intra lighting

    Futon W Mirror Rectangular

    All visible

    Discover your most beautiful face
    Minimalistic bathroom design calls for an all-in-one product like Futon Mirror. The lateral light will illuminate your face and clothes in the best way without any shadows or colour deviations. It has an integrated heater to prevent the mirror surface from condensing steam.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfuton-w-mirror-rectangular
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииFuton
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)