Опубликуйте свои продукты
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
    Intra lighting

    Issa S Vertical

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 760 lm - 5881 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

      Spot information

      • Luminaire luminous flux: up to 420
      • Beam angle: 20°, 30°, 55°
      • Led colour: 927, 930, 935, 940
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаissa-sv
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииIssa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)