Опубликуйте свои продукты
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
    Intra lighting

    Lysabel S Vertical

    A saber of light

    Lysabel will always bring a touch of sophistication to your space, whether vertical, horizontal, inclined, single or grouped in different creative compositions. It is a slender homogeneously lit tube without shadows. Its look is clean, minimalistic and refined, with every last detail carefully crafted. Looks fragile, but it’s not. Its force is versatile – for the power of light and of appearance.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 512 lm - 2427 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlysabel-s-vertical
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииLysabel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPMMA
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)