Опубликуйте свои продукты
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
    Intra lighting

    Pipes C

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
    Ceiling spotlight ''Simple outside, clever inside''. The simple shape is neutral and widely generic to fit easily anywhere. Thanks to variety of applications, an uncompromising performance and high efficiency, it has the power to point the attention and to create a special atmosphere in a space. The front of the fixture is what makes it unique and different. To achieve high visual comfort the reflector is inwardly recessed, while the funnel acts as a transition zone to minimize the contrast. Design: Serge Cornelissen
    Cпецификация
    • Installation: ceiling (C, CF). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 355°; tilt 90° (only for C version) Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpipesc
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииPipes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-22
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)