Опубликуйте свои продукты
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
    Intra lighting

    Pixy S

    Authentically magnetic

    Pixy is never fixed. It is always flexible. Which makes it the perfect choice for restaurants and bars where moving tables is a daily routine. With a small carbon rod and a magnet, you can instantly move and redirect the light without using the ladder. We think that Pixy is nicer when grouped. Combine composition over and over again.

    Cпецификация
    • Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Power: 16 W

      Installation: Suspended (S)

      Driver: Without driver

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpixy-s
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииPixy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)