Опубликуйте свои продукты
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
    Intra lighting

    Pyrymyd Dark

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Cпецификация
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpyrymyd-dark
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииPyrymyd
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-05-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)598
    • Глубина (мм)598
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment