Опубликуйте свои продукты
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
    Intra lighting

    Pyrymyd Deco

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpyrymyd-deco-acoustic
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииPyrymyd
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)598
    • Глубина (мм)598
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings