Опубликуйте свои продукты
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
Rylo RI
    Intra lighting

    Rylo RI

    Extraordinary light comfort

    Rylo is not a common downlight. With its special optics it provides high visual comfort and generates circular light emission.

    It doesn’t show off. The light source is hidden and all you can see is pure light with absolutely no glare. It is universal, perfect for all spaces and projects.

    A luminaire for life

    Clean, timeless design, high visual comfort, perfect fusion with space and minimalistic looks make it a luminaire you will never get tired of.

    Cпецификация
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Driver:
       remote
      Luminaire luminous flux:
      137 lm - 1338 lm
      Power:
      2 - 7 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrylo-ri
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииRylo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)